Csatlakozódobozok és üres házak

Csatlakozódobozok és üres házak

A CLIPSAFE révén innovatív, kiváló minőségű termékkínálat áll az Ön rendelkezésére rozsdamentes acélból és poliészterből készült üres házakból, megmunkált üres házakból és csatlakozódobozokból. A CLIPSAFE a megfelelő engedélyeknek köszönhetően Ex területeken is használható. A pontosan az Ön alkalmazásában való használathoz illeszkedő készülékház-kínálat sokrétűségével és sokoldalúságával tűnik ki.

Go to Product Detail Page for item 0899114
C S6 A 508X762X210 - Üres ház
C S6 A 508X762X210 - Üres ház
0899114

Üres ház, anyag: Rozsdamentes acél, 316L / 1.4404, felületi ellenállás: szálcsiszolású, ezüstszínű, 508 mm x 762 mm x 210 mm, reteszelés típusa: Ajtó cserélhető zsanérral, szállítási terjedelem - ATD: Forgópántos ajtó negyedfordulatú zárral, Szerelőlap, Kéttollú kulcs, Rögzítő szögidom szerelőcsavarokkal, M12-es földelőcsapok a külső oldalra rögzítve, Szerelési útmutató, Forgópántos ajtó negyedfordulatú zárral

Önnek nyújtott előnyök

  • Rozsdamentes acél és poliészter házakat tartalmazó innovatív termékkínálat − az egyedi csatlakozódobozok alapja
  • Csökkentett szerelési és engedélyezési ráfordítások a készre szerelt kapcsoló- és csatlakozódobozok révén
  • Egyedi beültetés a Phoenix Contact termékkínálatának összes termékével
  • Egyedi beültetés a CLIPLINE complete rendszer összes Ex engedéllyel ellátott sorkapcsával
  • Professzionális ügyfélgondozás és rövid szállítási határidők a világméretű értékesítő hálózat révén

Minden alkalmazáshoz a megfelelő CLIPSAFE megoldás

Üres készülékházak
Vevői igény szerint megmunkált üres készülékházak
Az ügyfél igényei szerint szerelt csatlakozódobozok
Üres készülékházak

Válassza ki az alkalmazásához illeszkedő házat a gazdag termékkínálatból. Rendelésre egyéni méret és felületkezelés lehetséges. Ex területeken való használatra a szállítás ATEX és IECEx szerinti megfelelő alkatrészengedéllyel történik.

Vevői igény szerint megmunkált üres készülékházak

A készülékházakat igényei szerinti menetekkel, furatokkal és négyszögű kivágásokkal alakítjuk ki. Az ATEX és IECEx szerinti Ex szabványokat figyelembe vesszük. A szállítás a megfelelő alkatrészengedéllyel történik.

Az ügyfél igényei szerint szerelt csatlakozódobozok

A CLIPSAFE üres házakat kívánság esetén kapocssorokkal és kábeltömszelencékkel készre szerelve kapja kézhez. Robbanásveszélyes területeken való használathoz a csatlakozódobozokat megfelelő ATEX és IECEx szerinti készülékengedéllyel szállítjuk.

Egyedileg megmunkált és összeszerelt csatlakozódobozok

Egyedileg megmunkált és összeszerelt csatlakozódobozok

Kérjen ajánlatot csatlakozódobozokra Csatlakozódobozok és megmunkált üres készülékházak ajánlatai

Csatlakozódobozát egyedileg, az Ön specifikációi alapján ültetjük be, illetve Ön is megtervezheti a saját alkalmazási igényeinek megfelelően.
Használja kényelmes ajánlatkérő űrlapunkat, ha egyedi csatlakozódobozra vagy készülékház-megoldásra van szüksége. Néhány lépésben elkészítheti a megoldásra vonatkozó ajánlatkérését:

  • egy PROJECT complete fájl alapján,
  • Egy rajz alapján, vagy
  • az Ön specifikus adatainak megadása alapján.

Itt egyszerű módon leírhatja követelményeit, és ezen adatok alapján elkészítjük Önnek egyedi ajánlatunkat.

Rozsdamentes acélból készült házak különböző felépítésekkel és méretekben

A rozsdamentes acélból készült CLIPSAFE Ex házak kínálata

Ex rozsdamentes acél házak – tökéletesen az Ex területekhez igazítva

A rozsdamentes acélból készült CLIPSAFE házak átfogó védelmet nyújtanak az alkalmazások számára ipari környezetben, valamint az olaj-, gáz- és vegyiparban. A kínálat szabványos házakat ölel fel 1000 x 1000 x 300 mm méretig. Ezeket kérésre az Ön előírásai szerint ATEX és az IECEx által tanúsított csatlakozódobozzá alakítjuk.

  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél készülékházakat tartalmazó innovatív termékkínálat, amely az egyedi kapocsdobozok alapja
  • Biztonságos alkalmazás rendkívüli feltételek között a max. 2 mm vastag AISI 316L/1.4404 (V4A) rozsdamentes acéllemezből készült készülékház révén
  • Biztonságos kültéri használat az EN 60529 szerinti IP66 és a NEMA 250 szerinti NEMA 4X védettség révén
  • Csökkentett szerelési és engedélyezési ráfordítások a készre szerelt csatlakozódobozok révén
  • Egyedi beültetés a CLIPLINE complete rendszer sokrétű, Ex engedéllyel ellátott sorkapocs-kínálatának felhasználásával
  • Rendelésre engedélyezett vezérlő- és interfészkomponensekkel is szerelhető
  • Professzionális ügyfélgondozás és rövid szállítási határidők a világméretű értékesítő hálózat révén
Üres poliészter házak Ex területre

CLIPSAFE Ex üres poliészter házak

Ex poliészter ház – kiváló védelem az Ön alkalmazásaihoz

Az átfogó CLIPSAFE Ex poliészter házkínálat teljes körű védelmet nyújt alkalmazásaihoz az Ex területen. Ezeket kérésre az Ön előírásai szerint ATEX és az IECEx által tanúsított csatlakozódobozzá alakítjuk.

  • Sokféleség a 35 robusztus, az Ön egyedi csatlakozódobozainak alapjául szolgáló négyféle kialakítású Ex ház révén
  • Helytakarékosság a kettős huzalozási szintű készülékház-változatnak köszönhetően
  • Csökkentett szerelési és engedélyezési ráfordítások a készre szerelt csatlakozódobozok révén
  • Mindent egy kézből: egyedi beültetés a CLIPLINE complete rendszer összes Ex engedéllyel ellátott sorkapcsával
  • Biztonságos kültéri alkalmazás az EN 60529 szerinti IP66 védettséggel
  • Rendelésre engedélyezett vezérlő- és interfészkomponensekkel is szerelhető
  • Professzionális ügyfélgondozás és rövid szállítási határidők a világméretű értékesítő hálózat révén
Üres poliészter házak kapocsdobozokhoz

A CLIPSAFE poliészter házak választéka

Poliészter házak – robusztus és sokrétűen alkalmazható

A CLIPSAFE poliészter házak átfogó termékkínálatában az ipari környezetben, valamint a feldolgozóipar nem robbanásveszélyes területein alkalmazható robusztus standard házak állnak az Ön rendelkezésére. A házakat kívánság szerint csatlakozó- vagy kapcsolódobozokká építjük ki.

  • Az Ön egyedi kapcsoló- és csatlakozódobozainak alapja a sokoldalú 46 féle robusztus standard ház, három kialakításban
  • Helytakarékosság a két vezetékezési szintű házváltozatoknak köszönhetően
  • Egyedi változatok kémlelőablakkal és anélkül
  • Mindent egy kézből az egyedi beültetés révén, amelybe a Phoenix Contact termékkínálatának összes terméke bevonható
  • Biztonságos kültéri alkalmazás az EN 60529 szerinti IP66 védettséggel
  • Univerzális használhatóság a -40 °C és +100 °C közötti széles alkalmazási hőmérséklet-tartománynak köszönhetően
  • Professzionális ügyfélgondozás és rövid szállítási határidők a világméretű értékesítő hálózat révén
További információk
Csatlakozódobozok és üres házak

A CLIPSAFE egyedi kapcsolószekrény-megoldást tesz lehetővé – gyorsan és egy kézből. További információk találhatók a csatlakozódobozokról és az üres házakról brosúránkban.

A brosúra letöltése most
Csatlakozódobozok és üres házak