EO-D/PT - Csatlakozóaljzat
0804009

Csatlakozóaljzat, India / Afrika és más országok számára, Típus: D, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 6 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, Országjelölés: India / Afrika

Termékrészletek