HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - Kalapsín-szerelőkeret
1404221

HEAVYCON csatlakozó-szerelőkeret, a felső rész keresztirányú kengyelhez, HC-CIF...BFWD... keresztirányú kengyellel felszerelt vagy HC-CIF...BFFD.. alsó részhez, B10-es érintkezőbetétekhez, 3 mm-es imbuszfejű M4-es csavarokkal, NS35/7,5 kalapsínekhez

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Stabil fémkivitel
Nyitott alsó rész, előszerelt kábelkorbácsok használata lehetséges
Biztonságos siető PE enyhén ferde bedugás esetén is