CSA
Engedély azonosítója: LR 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
1:1 átadómodul AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 és AAB 841 típusú Yokogawa analóg I/O modulokhoz. Redundáns redszercsatlakozás, terepi oldalon csavaros csatlakozók késes leválasztással.
| Terméktípus | Interfészmodul |
| A csatornák száma | 8 |
| 12 | |
| 16 | |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Funkciószigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Üzemi feszültség (DC) | ≤ 50 V DC |
| Áram (leágazásonként) | ≤ 1 A |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Megfelelő I/O kártya | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI841 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| Támogatott vezérlő: YOKOGAWA STARDOM | |
| Megfelelő I/O kártya | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI841 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| 1. csatlakozó (vezérlés szintje) | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 40 |
| Megjegyzés | Használható rendszerkábel: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| 2. csatlakozás (terepi szint) | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás bontókéssel |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Pólusszám | 32 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Raszterméret | 5,08 mm |
| Állapotjelzéssel | nincs |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 180,1 mm |
| Magasság | 111,8 mm |
| Mélység | 55,4 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (Modul) | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≤ IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | EN IEC 60664-1 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2321981 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK218N |
| Termékkulcs | DK218N |
| GTIN | 4046356450270 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 477,96 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 470,2 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |