VL3 BPC
-
Box-PC
1376797
IP30 védettségű ipari dobozos PC (BPC) 11. generációs Intel® processzorral. A rendszer akár 64 GB műveleti memóriával konfigurálható. Legfeljebb két M.2 2280 SSD-t támogat egyenként 960 GB tárhellyel. Számos konfigurálható I/O opció, beleértve a WLAN-t és egy opcionális PCIe bővítőhelyet is.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazási útmutató | A terméket úgy készítjük elő, hogy az 2027. december 11-től megfeleljen az EU kiberrezilienciáról szóló rendelet (CRA) követelményeinek a CRA-val kapcsolatban jelen állás szerint rendelkezésre álló információk alapján. |
| Terméktípus | Box-PC |
| Különleges tulajdonságai | A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA) |
| Súly | 3,8 kg (PCIe-bővítés nélkül) |
| 4,3 kg (PCIe bővítéssel) | |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Intel® Celeron® 6305E, Magok száma: 2 x 1,8 GHz |
| Intel® Core™ i3-1115G4E, Magok száma: 2 x 3 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i5-1145G7E 2,6 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i7-1185G7E 2,8 GHz (TDP-up) | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (A titkosítási technika nem kínai) |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Belső memória | 4 GB DDR4 SODIMM |
| 8 GB DDR4 SODIMM | |
| 16 GB DDR4 SODIMM | |
| 32 GB DDR4 SODIMM | |
| 64 GB DDR4 SODIMM | |
| Adattároló | adattár nélkül |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 960 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| Hűtés | passzív |
| PCI, 1. opció | csatlakozóhely nélkül |
| nyitott csatlakozóhely PCIe részére | |
| konfigurálható | |
| 4x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| Raid rendszer | 0, 1 |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | kijelző nélkül |
| Felhasználói szoftver | felhasználói szoftver nélkül |
| Visu+ | |
| Funkcióválaszték | |
| I/O pontok száma | 8 |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség (DC) | 24 V DC ±20 % |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Maximális áramfelvétel | Konfigurálástól függ |
| Jellemző áramfelvétel | Konfigurálástól függ |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Digitális: | |
| Csatlakozástechnika | 10 pólusú levehető dugaszolható csatlakozó |
| Bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 5 V |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V ... 0,8 V |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 2 V ... 5 V |
| Digitális: | |
| Csatlakozástechnika | 10 pólusú levehető dugaszolható csatlakozó |
| Kimenetek száma | 8 |
| Kimeneti feszültség | 5 V |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 50 mA |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 85 mA |
| Kimeneti feszültség-tartomány | 0 V ... 5 V |
| Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | 0,7 V |
| Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | 10 mA (M-kapcsoló) |
| Teljesítményellátás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Interfészek | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 3.1 külső 1x USB 3.1 belső |
|
| 2x DP++ | |
| Opcionális interfészek | 1x 1000 MBit/s, 2x COM (RS-232/422/485), 2x USB |
| 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| 4x D-SUB 9, RS-232/422/485 kiválasztható | |
| 4x D-SUB 9 potenciálmentes, RS-232/422/485 kiválasztható | |
| Vezeték nélkül LAN | |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I211-AT |
| Intel® I225-LM |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 70 mm / 225 mm / 230 mm (PCIe nélkül) |
| 109 mm / 225 mm / 230 mm (PCIe-vel) | |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C (Légáram <0,5 m/s) |
| -20 °C ... 70 °C (Légáram ≥0,5 m/s) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | 2000 m (a tenger szintje fölött) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 10 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 15g, 11 ms, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 1376797 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBAAA |
| Termékkulcs | DRBAAA |
| Tömeg/db (csomagolással) | 100 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 50 g |
| Vámtarifaszám | 84715000 |
| Származási ország | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-sz.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
Kompatibilis termékek
-
VL3 BPC BOOKSHELF MOUNT KIT - Szerelõlap 1449479
-
VL3 BPC W/PCIE BOOKSHELF KIT - Szerelõlap 1449480
-
VL3 BPC W/PCIE DIN-RAIL MOUNT KIT - Szerelőkészlet 1449482
-
VL3 BPC WALL MOUNT KIT - Sarokpánt 1449481
-
VL3 BPC DIN-RAIL MOUNT KIT - Szerelőkészlet 1449483
-
VISU+ IPC UPGRADE - Megjelenítő szoftver 1310994
-
VL3 BPC/PPC 60 GB M.2 SSD KIT - Memória 1449465
-
VL3 BPC/PPC 120 GB M.2 SSD KIT - Memória 1449466
-
VL3 BPC/PPC 240 GB M.2 SSD KIT - Memória 1449467
-
VL3 BPC/PPC 480 GB M.2 SSD KIT - Memória 1449468
-
VL3 BPC/PPC 960 GB M.2 SSD KIT - Memória 1449469
-
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - Akkumulátor 1670571
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Szoftvercsomag 1766286
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Szoftvercsomag 1766928
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Szoftvercsomag 1766289
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1777992
-
DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1790137
Az Ön előnyei
11. generációs Intel® Core™- vagy Celeron® processzor
Két DP++ port
Támogatja a TPM 2.0-át és az Intel® AMT technológiát
I/O bővítési opciók és 4x PCIe
Opcionális WLAN
Két darab M.2 SSD-vel használható
Több szerelési opció, pl. kalapsínre, illetve falra vagy álló helyzetben szerelhető
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51