DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1790137

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 10, sorok száma: 2, pólusszám: 5, csatlakozások száma: 10, cikkcsalád: DFMC 1,5/..-ST, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Alapsávba dugaszolható, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 1,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet