UK 5-MTK-P/P OG - Késes bontókapocs
3029538

Késes bontókapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 16 A, 1. szint, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, szín: narancssárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek