CSA
Engedély azonosítója: 13631cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425DNV
Engedély azonosítója: TAE00002TT-05| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
Funkcióelosztó blokk, Alapkapocs betáplálással és bontókésekkel a leágazásokban, leválasztás csavarhúzóval, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 20 A, Leágazás, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, Gyűjtő csatlakozás, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelés: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: szürke
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Az egyes csatlakozási pontok max. terhelőáramát nem szabad túllépni. |
| Az energiaelosztással kapcsolatos alkalmazások esetén az IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008-as hibajegyzék (DIN VDE 0100-430:2010-10) 433.2 ff szakasz előírásait kell figyelembe venni! | |
| Csatlakozások száma | 7 |
| Sorok száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,77 W |
| Betáplálás | igen |
| Csatlakozások száma emeletenként | 7 |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Leágazás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
| Idomszer | A3 |
| B3 | |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
| Névleges áram | 20 A |
| Maximális terhelőáram | 20 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
| Maximális összegáram | 57 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Névleges feszültség | 400 V |
| Megjegyzés | Az IEC 60947-7-1 szabvány csak a rögzítőtartozékok használata esetén érvényes. |
| Gyűjtő csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm ... 12 mm |
| Idomszer | A5 |
| B4 | |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60998-2-2 |
| Névleges feszültség | 450 V (az IEC 60998-2-2 szabvány szerint) |
| Leágazás A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete [AWG] | 22 ... 18 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Gyűjtő csatlakozás A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
| Merev vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 10 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete [AWG] | 18 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1 mm² ... 6 mm² |
| Szélesség | 47,6 mm |
| Magasság | 28,6 mm |
| Mélység | 23,3 mm |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 6 mm² | 0,72 kA |
| Rövid idejű áramállóság 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35/NS 15 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Megjegyzés | Több blokk sorolásánál ajánlatos egy-egy kalapsín-adaptert a összekötőhelyek alá, illetve egy-egy peremelemet a blokkok közé helyezni. |
| Az alkalmazási esetek szerint és a mechanikus terhelés függvényében a szerelési tartozékok más elrendezéseit is lehet választani. | |
| A PTFIX-NS35 kalapsín-adapter alkalmazása esetén a sorolt blokk csak legfeljebb a feléig állhat ki. | |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,5 mm² / 0,3 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 10 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Öregedés | |
| Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rezgés / szélessávú zajok | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
| Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
| ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Gyorsulás | 3,12g |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 30g |
| Lökés időtartama | 18 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60998-2-2 |
| Szerelési mód | kalapsínadapterre pattintható |
| Közvetlen karimás szerelés | |
| Repülő |
| Cikkszám | 1130757 |
| Csomagolási egység | 8 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 8 Darab |
| Értékesítési kulcs | BEA131 |
| Termékkulcs | BEA131 |
| GTIN | 4063151058364 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 33,94 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 33 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |