UT 4-HESILED 24 (5X20) 820KOHM-EX - Biztosítós sorkapocs
1021500

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 5 x 20, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet:  0,14 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rendkívül kompakt kialakítás
A biztosító emelőkar mindkét oldalon vizsgálóleágazást biztosít