CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
24 V | 10 A | 26 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
24 V | 10 A | 26 - 8 |
LR
Engedély azonosítója: LR2041789TA-02cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 8 | ||
Felhasználói csoport F | ||||
500 V | 10 A | 26 - 8 |