UK 10-DREHSILED 24 (6,3X32) - Biztosítós sorkapocs
3005646

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 6,3 x 32, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet:  0,5 mm2- 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Áthidalható az FBI ... fix átkötőhíddal