UK 10-DREHSILED 12 (5X20) - Biztosítós sorkapocs
3005112

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 5 x 20, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet:  0,5 mm2- 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Áthidalható az FBI ... fix átkötőhíddal