Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ST 4-HESI (6,3X32) - Biztosítós sorkapocs
3036385

Biztosítós sorkapocs, biztosító típusa: Üveg / kerámia / ..., biztosítéktípus: G / 6,3 x 32, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 10 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet:  0,08 mm2- 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: fekete

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rendkívül kompakt kialakítás
A biztosító emelőkar mindkét oldalon vizsgálóleágazást biztosít