PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - Biztonsági relék
2900526

Biztonsági relé a vészleállítás és a biztonsági ajtók felügyeletéhez SIL 3 vagy 4-es kategóriájú PL e szintig az EN ISO 13849 szerint, kétcsatornás üzem, 2 engedélyező áramkör, névleges bemeneti feszültség: 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapcsok

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Megerősített szigetelés
2 csatornás vezérlés
2 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör