PSR-MS60-2NO-24DC-SC - Biztonsági relék
2904958

Biztonsági relé vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz SIL 3, Kat. 4, PL e-ig, 1 vagy 2 csatornás üzem, automatikus indítás, 2 engedélyező áramút (1 csatornás), US = 24 V DC, fix csavaros kapocs

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
Keskeny készülékház: szélessége csupán 6,8 mm
2 csatornás vezérlés
2 egycsatornás engedélyező áramkör
Automatikus aktiválás