PSR-MS30-1NO-24DC-SC - Biztonsági relék
2904952

Biztonsági relék vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz SILCLSIL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1- vagy 2-csatornás üzem, automatikus indítás, a keresztbekötés felismerése, 1 engedélyező áramút, US = 24 V DC, szilárd csavaros kapocs

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint
Keskeny készülékház: szélessége csupán 6,8 mm
2 csatornás vezérlés
1 engedélyező áramkör
Automatikus aktiválás
Keresztzárlat-felismerés