Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 3 záró- és 3 nyitóérintkező, dugaszolható csavaros kapcsok, szélesség: 22,5 mm
Biztonsági csatolórelék
A biztonságos be- és lekapcsolásra szolgáló, TÜV által tanúsított csatolóreléink lehetővé teszik a jelek galvanikus leválasztását a SIL 3 szintig. Az olyan diagnosztikai funkciók segítségével, mint a beépített ellenállósági teszt és a line load monitoring, a berendezések leállásait a minimálisra lehet csökkenteni. Az ATEX, G3 coating és akár 70 fokos hőmérséklet-tartomány jellemzőket felvonultató SIL-3 csatolórelék kiválóan alkalmasak a feldolgozóipar speciális alkalmazásaihoz.
Biztonsági csatolórelék a folyamattechnika számára
Mi a biztonsági csatolórelék feladata?
A feldolgozóipar alkalmazásai lényegesen különböznek a gyártó iparágak alkalmazásaitól. A biztonságtechnikával szemben támasztott követelmények is eltérnek.
A biztonsági csatolóreléket gyakran használják folyamattechnikai berendezésekben, feladatuk a funkcionális biztonság elektromos jeleinek galvanikus leválasztása és azok teljesítményének erősítése. A folyamattechnikai alkalmazások különböző követelményeinek teljesítéséhez a Phoenix Contact a SIL szerint tanúsított csatolóreléket fejlesztett ki.
Miért van szükségem SIL szerint tanúsított csatolórelére?
A Phoenix Contact kényszervezetett csatolóreléket és biztonsági kényszervezetett csatolóreléket tart a kínálatában. A kényszervezetés mechanikus módon megakadályozza azt, hogy a záró- és a nyitóérintkező egyszerre legyen zárt. Ez a technológia a legmagasabb fokú funkcionális biztonságot nyújtja.
A biztonsági csatolórelékhez ezen kívül megszereztük a SIL tanúsítványt is. A SIL biztonsági követelmény-fokozatot jelent, és a rendszer megbízhatóságának értékelési módszere rejtőzik mögötte. A SIL 1, SIL 2 és SIL 3 fokozatokat mindig a veszélyeztetéstől függően kell tekinteni.
Ha Ön SIL szerint tanúsított csatolórelénk mellett dönt, akkor saját magának nem kell elvégezni az értékelést. A SIL csatolóreléket egy független intézet vizsgálja és tanúsítja. Ezáltal minden biztonságtechnikai jellemző ismert. Ezenkívül a beépített tesztimpulzusszűrőnek köszönhetően Ön számos diagnosztikai vizsgálatot is elvégezhet.
A PSR csatolórelék jellemzői
A Phoenix Contact termékválasztékában SIL-tanúsítású csatolórelék találhatók a biztonságos bekapcsoláshoz („fire-and-gas" vagy „energized to safe" néven is ismert) és a biztonságos kikapcsoláshoz („emergency shut down" vagy „de-energized" néven is ismert). Biztonsági csatolóreléink megfelelnek a feldolgozóipar speciális követelményeinek – többek között robbanásveszélyes területeken is használhatók.
- Kényszervezetett érintkezős SIL csatolórelék
- Olyan független vizsgáló intézetek vizsgálják és tanúsítják, mint a TÜV-Rheinland
- Széles tartományú bemenet 24 V DC, 115 V AC és max. 230 V AC feszültségváltozatokkal
- A beépített relétechnológia G3-konform az ISA S71.04-1985 szerint, és ezáltal lehetővé teszi a különösen korrozív környezetekben való alkalmazást is
- Az ellenállósági teszt egyszerűen elvégezhető
- Széles körű diagnosztikai lehetőségek a tesztimpulzusszűrőnek köszönhetően
- Alkalmas a low-demand és high-demand üzemmódhoz egyaránt
- SIL 3 tanúsítvány az IEC 61508, IEC 61511, EN 50156-1 és EN 746-2 szerint
- ATEX engedélyek
Termékcsaládok
Ön választhat a rendkívül kisméretű PSRmini termékcsalád és a piacon megszokott kialakítású hagyományos PSRclassic terméksorozat között.
A PSRmini csatolórelé segítségével akár 70%-nyi hely takarítható meg
Rendkívül helytakarékos PSRmini biztonsági csatolórelék
A PSRmini csatolórelék 6 mm-től kezdődő beépítési szélességükkel a legkeskenyebb SIL csatolórelék a piacon.
- Beépítési szélességek: 6,8 mm, 12,5 mm és 17,5 mm
- A biztonságos bekapcsoláshoz és a biztonságos kikapcsoláshoz
- A LED-ek SIL minősítésű közvetlen helyszíni diagnosztikát tesznek lehetővé
- 1 − 3 engedélyező útvonal
- A közvetlenül a vezérlőnél elhelyezett DCS tesztimpulzusszűrőn keresztül megvalósított aktív hibavisszajelzés rövid állásidőket tesz lehetővé a tervezett karbantartások során
PSRclassic hagyományos csatolórelék a biztonságos kikapcsoláshoz
Hagyományos biztonsági csatolórelék: PSRclassic
A PRSclassic sorozatban hagyományos SIL csatolórelék találhatók a biztonságos kikapcsoláshoz. A hagyományos csatolórelék a változatok és funkciók nagy számával tűnnek ki. A házszélesség megfelel a piacon szokásos standardnak.
- Beépítési szélesség 17,5 mm-től
- SIL csatolórelék a biztonságos kikapcsoláshoz
- 3 biztonsági reléérintkező és reléérintkező-sokszorozás
Kompatibilitás a szokásos biztonsági rendszerekkel
A biztonsági csatolóreléket összehangoltuk a feldolgozóipar irányító rendszereivel.
Ezek közé számítanak a következő készülékekkel megvalósított biztonságtechnikai rendszerek (SIS, Safety Instrumented System):
- Schneider Electric (Triconex® System)
- HIMA (HIMAx / HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S / ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Egyszerű és gyors ellenállósági teszt
A kényszervezetett érintkezők egyszerű és gyors diagnosztikát tesznek lehetővé. A tervezett karbantartások során ez rövid állásidőket tesz lehetővé.
Egyszerű ellenállósági teszt
- Aktív hibavisszajelzés A1-en keresztül, vizuálisan a készüléken
- A kényszervezetett nyitóérintkező (DO) kiértékelése
Line Monitoring
- Diagnosztika a DO-n
A Termination Carrier és a PSRmini egyedülálló egységsűrűséget tesz lehetővé a kapcsolószekrényben
Rendszerkábelezés a Termination Carrier alkalmazásával
A Termination Carrier modulkeretek illeszkednek a PSRmini és PSRclassic relékhez. A modulkeretekkel csökken a vezetékezési ráfordítás, és gyorsabbá válik a telepítés.
Az átfogó koncepciónak és a különleges rendszertechnikának köszönhetően a Termination Carrier elemek alkalmazásával elkerülhetők a vezetékezési hibák és ezzel az időt rabló, drága hibakeresések okai. A Termination Carrier elemeket szívesen az Ön igényeire szabjuk.
A Phoenix Contact rugalmas I/O rendezőrendszere
Rugalmas I/O rendezőrendszer
A Smart I/O-val, tehát az univerzális I/O modulok segítségével az Ön számára teljesen új lehetőségek nyílnak meg a feldolgozóiparban mind az új rendszerek, mind pedig a modernizálás számára.
A Phoenix Contact rugalmas I/O rendezőrendszere segít valóban „univerzálissá” tenni az Universal I/O egységet az interfész- és rendezőszinten. A rendszer
egy szabványosított alapmodul és különféle elektromos funkciókat megvalósító, cserélhető be-/kimeneti modulok (IOA-k) kombinációjából áll.
Fő jellemzők
- Rugalmas csatornakonfigurálás speciális funkciókhoz, cserélhető IOA-kkal
- A dugaszolható IOA-k egyszerűen kezelhetők és gyorsan cserélhetők
- Hibamentes vezetékezés a speciális kódolás révén
- Megbízható jelvédelem az alapelembe épített árnyékolásnak köszönhetően
- IEC 61508 szabvány szerinti SIL 3