PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2
-
Csatolórelé
2981839
Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 3 záró- és 3 nyitóérintkező, dugaszolható csavaros kapcsok, szélesség: 22,5 mm
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
ISO 13849-1 szabvány szerinti Kat. 1/PL c-ig, IEC 62061 szabvány szerinti SIL 1-ig
Biztonságos visszaolvasás az EN 50205 szabványnak megfelelően kényszervezetett jelzőérintkezőn keresztül
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
1 vagy 2 csatornás vezérlés
3 engedélyező áramág, 3 visszajelző áramág