PSR-SPP- 24DC/TS/SDOR4/4X1
-
Bővítőmodul
2986106
A PSR-TRISAFE-M kimeneti relébővítő modulja 4 biztonsági relékimenettel (igény szerint 4 egy- vagy 2 kétcsatornás reléérintkező), 4 jelzőkimenet; SIL 3, Kat. 4/PLe, SIL 3 szintig, EN 50156, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Alkalmazás | PSR-TRISAFE-M bővítőmodul |
| Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
| Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Idők | |
| Reakcióidő | max. 50 ms |
| Üzembe való visszaállási idő | < 10 s |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3932 mW (40 °C környezeti hőmérsékletig, m = 4, n = 4, ILast = 4 A, IMelde = 50 mA esetén) |
| 1532 mW (55 °C környezeti hőmérsékletig, m = 4, n = 4, ILast = 1 A, IMelde = 50 mA esetén) | |
| Névleges működési mód | 100 % ED |
| Interfészek | Kalapsínre szerelhető TBUS a mastermodulra történő csatlakoztatáshoz, a szállítási csomag része |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV / a kimeneti érintkező áramkörök (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) egymás közötti alapszigetelése; 6 kV / biztonságos leválasztás, a kimeneti érintkező áramkörök (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) erősített szigetelése a többi áramkörhöz |
| Tápellátás | |
| Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 18 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel és maradék hullámossággal együtt) |
| Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC (Tápellátás PSR-TBUS-on keresztül) |
| Méretezési vezérlő tápáram IS | Tápellátás PSR-TBUS-on keresztül |
| 74 mA ( 24 V DC esetén, relékimenetek bekapcsolva) | |
| 54 mA ( 24 V DC esetén, relékimenetek nincsenek bekapcsolva) | |
| Védőkapcsolás | igen, az üzemi feszültséghatárokon belül |
| Állapotjelzés | 1 x LED (zöld), 1 x LED (vörös) |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| 24 V DC | |
| Minimális kapcsolófeszültség | 5 V AC/DC |
| Tartós határáram | 4 A (lásd az öregedési jelleggörbét) |
| Maximális bekapcsolási áram | 6 A |
| Minimális bekapcsolási áram | 5 mA |
| Kapcsolási képesség (3600/h ciklus) | 3 A (230 V (AC 15)) |
| 5 A (24 V (DC13)) | |
| Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG |
| Reakcióidő | max. 50 ms |
| Relé | |
| A kimenet leírása | Reléérintkezők, biztonsági záróérintkezők |
| Kimenetek száma | 4 (egycsatornás) |
| 2 (kétcsatornás, páronként összekapcsolva) | |
| Érintkező kivitele | 4 relékimenet érintkező |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 (HW03-tól) AgCuNi +0,2 ... 0,4 μm Au (HW02-ig) |
| Kapcsolófeszültség | min. 12 V AC/DC (HW 03-tól) |
| min. 5 V AC/DC (HW02-ig) | |
| max. 250 V AC/DC (A HW03-tól a modulokhoz lásd a felhasználói kézikönyv „Reléadatok” című fejezetét.) | |
| Kapcsolható áram | min. 3 mA (HW 03-tól) |
| min. 5 mA (HW02-ig) | |
| Kapcsolási teljesítmény | min. 60 mW |
| Schaltvermögen nach IEC 60947-5-1 | 2 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| Tartós határáram | 4 A (lásd Derating) |
| Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
| Kimeneti biztosító | 4 A (gL/gG) |
| Állapotjelzés | 4 x LED (zöld) |
| Jelzés | |
| A kimenet leírása | digitális |
| Kimenetek száma | 4 |
| Feszültség | 24 V DC (Tápellátás A1/A2-n keresztül) |
| Tartós határáram | 50 mA |
| Védőkapcsolás | igen, az üzemi feszültséghatárokon belül |
| Rövidzárlat-védelem | igen |
| Csatlakozástechnika | |
| dugaszolható | van |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 112 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | sárga |
| Készülékház anyaga | Szálerősítés nélküli PA polyamid |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Stop-kategória | 0 |
| Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | c (1 csatornás paraméterezés) |
| e (2 csatornás paraméterezés) | |
| Biztonságtechnikai adatok: EN 50156 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | max. 3 (Hivatkozás IEC 61508) |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (1 csatornás paraméterezés) |
| 3 (2 csatornás paraméterezés) | |
| Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (1 csatornás paraméterezés) |
| 3 (2 csatornás paraméterezés) | |
| Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 (1 csatornás paraméterezés) |
| 3 (2 csatornás paraméterezés) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Alkalmazási magasság | max. 2000 m (lásd a következő mellékletet: „PSR-TRISAFE modulok használata tengerszint felett 2000 méternél nagyobb magasságokban") |
| Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (75 % átlagban, esetenként 85 %) |
| Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (75 % átlagban, esetenként 85 %) |
| Rázkódás (üzemi) | 10g (Δt = 11 ms, három ütés minden térirányban) |
| 10g (Δt = 16 ms, tartós lökőterhelés, 1000 ütés térirányonként) | |
| Rezgés (üzemi) | 2g |
| Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
| Légnyomás (tárolás/szállítás) | 66 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3500 m-ig) |
| Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | vízszintes kalapsínre |
| Cikkszám | 2986106 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNA332 |
| Termékkulcs | DNA332 |
| GTIN | 4046356536547 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 200 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 140 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
Kompatibilis termékek
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starter Kit 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Memóriaalkatrész 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kábel 2986135
-
SAFECONF - Konfigurációs csomag 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2707437
-
PSR-TBUS - Kalapsín-buszcsatlakozó 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Szűrőkapocs 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Szűrőkapocs 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Másoló- és törlő állomás 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Adatinterfész 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Kalapsín-buszcsatlakozó 1326060
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51