PSR-SPP- 24DC/TS/S - Biztonsági modul
2986232

Szabadon konfigurálható biztonsági modul 20 biztonsági be- és 4 biztonsági kimenettel, 4 jelző-, 2 ütem- és 2 testkapcsoló kimenet, diagnosztika: buszátjárón keresztül, SIL 3, Kat.4/PL e, SIL 3 szintig, EN 50156, dugaszolható direkt rugós kapcsok

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabadon konfigurálható biztonsági modul vészleállítás, biztonsági ajtók, fénysorompók, stb. felügyeletére
Kat. 4/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
EN 50156
Lehetőség terepi busz gateway csatlakoztatására diagnosztikai és jelzőfunkciókhoz
Gyors üzembe helyezés a számos szimulációs- és tesztfunkciónak köszönhetően
Egyszerű grafikus konfigurálás a körülményes programozás helyett
Egyszerűen grafikusan konfigurálható a SAFECONF szoftverrel
Tartalmazza az IFS-CONFSTICK memóriamodult a konfiguráció egyszerű tárolásához és mentéséhez
Többfunkciósan alkalmazható számos biztonsági feladathoz
20 biztonságos bemenettel, 4 biztonsági kimenettel, 4 jelző- és 2 órajelkimenettel mindössze 67,5 mm beépítési szélességen