PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 - Biztonsági kapcsolókészülék
2981538

Kétcsatornás fordulatszám- és gépállás-felügyelet SIL 3 vagy Kat.4 PL e szintig az EN ISO 13849 szabványnak megfelelően, 4 záróérintkező, inkrementális jeladók és iniciátorok csatlakoztatására alkalmas, szélesség: 45 mm, dugaszolható csavaros kapcsok

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szoftveren (PSR-RSM4) keresztüli egyszerű konfigurálás
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Csatlakoztatási lehetőség standard szenzorokhoz