PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC - Biztonsági kapcsolókészülék
1249515

Biztonsági kapcsolókészülék fordulatszám és fordulatszám-tartomány szenzor nélküli felügyeletéhez, max. SIL 3, Kat. 4, PL e, egy- és háromfázisú váltakozó áramú motorok forgómezejének kétcsatornás kiértékelése, dugaszolható csavaros kapcsok, szélesség: 12,5 mm

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Biztonsági mozgásfelügyelet a hajtás forgómezejének szenzor nélküli mérésével
Berendezések maximális rendelkezésre állása, robusztus, zavaró hatásoknak (pl. ütés, rezgés és EMC) ellenálló mérési eljárás
Beépített biztonsági funkciók: SLS (Safety Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) és SSR (Safe Speed Range)
Egyszerű paraméterezés és online monitorozás az ingyen letölthető PSRmotion szoftverrel
1 engedélyező áramút, 1 paraméterezhető digitális jelzőkimenet
Cat. 4/PL e az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 az EN IEC 62061 szabvány szerint