CAPAROC PM S-R EX
-
Betápláló modul
1344363
Betápláló modul állapotjelző kimenettel és reset bemenettel a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer 12 vagy 24 V DC tápellátására. Ex engedély a 2. zónához DIN kalapsínre szereléshez a CAPAROC áramsínekkel.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | LABS-mentes – a VW PV 3.10.7:2005-0 vizsgálati specifikációnak megfelelően |
| A vezetők csatlakoztatásakor ügyelni kell arra, hogy a CAPAROC modulokat ne húzzák szét a húzóerők. A modulok között nem keletkezhet rés. | |
| Tartsa be az Ex területeken történő alkalmazáshoz megszabott feltételeket! Felszereléskor megfelelő, engedélyezett, legalább IP54 védettségű házat alkalmazzon, amely az IEC/EN 60079-0 szerinti követelményeknek megfelel. Az IEC/EN 60079-14 követelményeit is vegye figyelembe. | |
| Termékcsalád | CAPAROC |
| Kialakítás | Felhelyezhető modul |
| A dugaszhelyek száma | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Általános adatok | |
| Üzemi feszültség | 10 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési feszültség | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Méretezési áram IN | 45 A DC (Bemeneti összáram) |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Kioldás módja | E (elektronikus) |
| Átütési szilárdság | 35 V DC (Terhelőkör) |
| Hatásfok | > 99 % |
| Nyugalmi áram I0 | típ. 9 mA (24 V DC üresjáratnál) |
| Veszteségi teljesítmény | típ. 0,22 W (24 V DC üresjáratnál) |
| < 1,5 W (névleges üzemben, 24 V és 45 A esetén) | |
| Hőmérséklet-csökkentés | 45 A (Összáram 40 °C-nál) |
| 30 A (Összáram 65 °C-nál) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18886912,65 h (25 °C-on, 21 % terheléssel) |
| 5907048,64 h (40 °C-on, 34,25 % terheléssel) | |
| 933563,97 h (40 °C-on, 100 % terheléssel) | |
| Feszültségesés | 0,03 V (45 A esetén) |
| Terhelőkör | |
| Lekapcsolás túl alacsony feszültségnél | ≤ 9,2 V DC (aktív) |
| ≥ 10,2 V DC (inaktív) | |
| Lekapcsolás túlfeszültségnél | ≥ 30,5 V DC (aktív) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktív) | |
| Reset | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 7 V DC ... 30 V DC (Reset lefutó éllel) |
| Áramfelvétel | típ. 0,5 mA (24 V DC mellett) |
| Impulzushossz | ≥ 50 ms |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Állapotkimenet | |
| Kimeneti feszültség | max. 30 V DC (Bemeneti feszültség ±5 %, ha nincs hiba) |
| 0 V DC (Hiba) | |
| Kimeneti áram | max. 20 mA |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Állapotkimenet | |
| Kimeneti feszültség | max. 30 V DC (Bemeneti feszültség ±5 % I > 80 % esetén, legalább egy csatornán) |
| Kimeneti áram | max. 20 mA |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Főáramkör, IN+ | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Főáramkör, IN- | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Maximális rendszerkiépítés | ≤ 20 (Sorolható CAPAROC modulok) |
| Tápfeszültség (PWR) LED zöld | világít (csatornahiba esetén) |
| világít (Tápfeszültség a névleges tartományban) | |
| villog (3 x a programozás letiltásának feloldásakor) | |
| Tápfeszültség (PWR) LED piros | világít (Tápfeszültség a névleges tartományon kívül) |
| Power (PWR) LED sárga | villog (3 x a programozás letiltásának aktiválásakor) |
| Jelző LED zöld | világít (csatornahiba esetén) |
| világít (Tápfeszültség a névleges tartományban) | |
| Jelző LED sárga | világít (I > 80% esetén min. egy csatornánál) |
| Jelző LED piros | világít (legalább egy csatornahiba esetén) |
| világít (Tápfeszültség a névleges tartományon kívül) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 12,4 mm |
| Magasság | 132,4 mm |
| Mélység | 111,3 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 4000 m (amsl) |
| Nedvességpróba | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus az IEC 60068-2-27 szerint) |
| 25g (6 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus az IEC 60068-2-27 szerint, tartós sokk) | |
| Rezgés (üzemi) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 ciklus / tengely / X, Y, Z) |
| UL engedély | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| ATEX | |
| Jelölések | TÜV 22 ATEX 8874 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Jelölések | IECEx TUR 22.0049X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Jelölések | TÜV 22 UKEX 7109 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | EMC − Zavarállóság az iparágak területén |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | EMC - Lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetek zavarkibocsátása |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-78 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Tartós nedves-meleg |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50178 |
| Megjegyzés | Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-27 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Rázkódás |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 60079-7 |
| Megjegyzés | Ex területek – 7. rész: Készülékvédelem fokozott biztonsággal, „e” |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 60079-0 |
| Megjegyzés | Ex területek – 0. rész: Üzemi eszközök – általános követelmények |
| Szerelési mód | CAPAROC CR… gyűjtősínre dugaszolható |
| Cikkszám | 1344363 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA231 |
| Termékkulcs | CLA231 |
| GTIN | 4063151658403 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 129 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 91,9 g |
| Vámtarifaszám | 85363010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 2f4d0d38-d708-41af-8858-925d40acf053 |
Kompatibilis termékek
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1344361
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX - Elektronikus készülékvédő kapcsoló 1344364
-
CAPAROC PD 0V - Potenciál-elosztó 1110987
-
CAPAROC FIX - Tartó 1812286
-
UC-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0819194
-
UCT-TM 12 - Jelölő kapcsokhoz 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Gyűjtősín 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Gyűjtősín 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Gyűjtősín 1110991
-
CAPAROC CR CON - Fémrész 1270955
Az Ön előnyei
Személyre szabható szabvány a jövőbiztos moduláris rendszer egyedi kombinációs lehetőségeinek köszönhetően
Különösen egyszerű kezelés bárki által a szerszám nélküli felépítés, a megszakításmentes telepítés és a transzparens üzemi állapot révén
Feltűnően egyszerű betervezés a kiválasztástól a digitális szolgáltatásokig terjedő sokféle támogatással
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51