ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - Előlapi csatlakozómodul
2202054

Csatlakozástechnika-tartó RJ45 csatlakozóhoz, előszerelve fedéllel és kireteszelő karral; behelyezhető blendével és 2x RJ45 csatlakozódugasszal

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli szerelés
40 mm-es beépítési szélességgel kapható
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel