ME 22,5 OTU-MKDSO GN
-
Készülékház felső része
2278966
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része csavaros csatlakozású nyomtatott áramköri kapcsokhoz, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 45,85 mm, szín: zöld (hasonló RAL 6021)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Terméktípus | Készülékház felső része |
Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
Házsorozat | ME |
Termékcsalád | ME 22,5.. |
Max. pólusszám | 20 (raszterméret: 3,5 mm) |
16 (raszterméret: 5 mm) | |
) | |
Kivitel | Készülékház felső része csavaros csatlakozású nyomtatott áramköri kapcsokhoz |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
Méretrajz |
|
Szélesség | 22,6 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 45,85 mm |
Mélység az alsó rész felfekvő felületétől mérve | 38,5 mm |
NYÁK-kialakítás | |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Készülékház anyaga | PA |
Felszín minősége | kezeletlen |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 30 s |
Hőállóság / golyós nyomásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Hőmérséklet | 125 °C |
Ellenőrzés ideje | 1 h |
Erő | 20 N |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 10 |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 15g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 1 |
NYÁK-rögzítés módja | Betolható fiók |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szerelési mód | Reteszelés a készülékház alsó részével |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Átcsomagolás típusa | Karton |
Cikkszám | 2278966 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ACHAAD |
Termékkulcs | ACHAAD |
Katalógus oldalszáma | 671. (C-1-2013) oldal |
GTIN | 4046356328722 |
Tömeg/db (csomagolással) | 12,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 12,6 g |
Vámtarifaszám | 85472000 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MKDSO 2,5/ 4-L - Nyomtatott áramköri kapocs 1707234
-
MKDSO 2,5/ 4-R - Nyomtatott áramköri kapocs 1707247
-
ME 22,5 UT/FE GN - Készülékház alsórész 2907114
-
ME 22,5 UT GN - Készülékház alsórész 2907130
-
ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Készülékház alsórész 2915232
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Készülékház alsórész 2854209
-
ME 22,5 UT TBUS GN - Készülékház alsórész 2707385
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN - Készülékház alsórész 2908744
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - Készülékház alsórész 2279499
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - Készülékház alsórész 2853394
-
ME 22,5 UTG TBUS GN - Készülékház alsórész 2707408
-
ME 22,5 UTG/FE GN - Készülékház alsórész 2907101
-
ME 22,5 UTG GN - Készülékház alsórész 2907127
-
ME B-22,5 MKDSO GN - Vakdugó 2907143
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optikai kábel 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optikai kábel 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optikai kábel 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 1071329
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli szerelés
12,5 mm ... 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51