Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

EH 70-C SS/ABS-PC BK9005 - Készülékház felső része
1071128

Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része, magas kialakítás, egyoldali csatlakoztató nyílás, egyoldali csatlakoztató nyílással, szélesség: 70,1 mm, magasság: 75 mm, mélység: 36,95 mm, szín: fekete (hasonló RAL 9005)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
Egyszerű betervezhetőség a változtatható készülékház-formatényező révén
Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva