EH 45-C SS/ABS-PC GY7035
-
Készülékház felső része
1029835
Kalapsínre szerelhető készülékház, Készülékház felső része, magas kialakítás, egyoldali csatlakoztató nyílás, egyoldali csatlakoztató nyílással, szélesség: 45,1 mm, magasság: 75,26 mm, mélység: 36,95 mm, szín: világosszürke (hasonló RAL 7035)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
| Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
| Házsorozat | EH |
| Termékcsalád | EH..ABS-PC.. |
| Mennyiség (Csatlakozónyílások) | 1 |
| Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | nem |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 45,1 mm |
| Magasság | 75,26 mm |
| Mélység | 36,95 mm |
| Mélység az alsó rész felfekvő felületétől mérve | 19,95 mm |
| NYÁK-kialakítás | |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szín (Készülékház felső része) | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag Készülékház felső része | ABS-PC |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Felszín minősége | kezeletlen |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 30 s |
| Hőállóság / golyós nyomásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Hőmérséklet | 80 °C |
| Ellenőrzés ideje | 1 h |
| Erő | 20 N |
| Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Ejtési magasság | 50 cm |
| Frekvencia | 10 |
| Lökés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Lökésforma | Félszínusz |
| Gyorsulás | 15g |
| Lökés időtartama | 11 ms |
| Lökések mennyisége irányonként | 3 |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
| Védettség (IP kód) | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Környezeti feltételek | |
| Max. elérendő IP kód | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 80 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 95 % |
| NYÁK-rögzítés módja | Betolható fiók |
| NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Szerelési mód | Bepattintás |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Átcsomagolás típusa | Karton |
| Cikkszám | 1029835 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ACHCHC |
| Termékkulcs | ACHCHC |
| GTIN | 4055626531632 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 17,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 17,3 g |
| Vámtarifaszám | 84879090 |
| Származási ország | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
MKDS 3/ 8-5,08 - Nyomtatott áramköri kapocs 1712708
-
MKKDSH 3/ 8 - Nyomtatott áramköri kapocs 1703283
-
MSTBV 2,5/ 8-G - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1753550
-
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1758076
-
MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1850495
-
MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1847165
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2202332
-
EH 45-B/ABS-PC GY7035 - Készülékház alsórész 1026283
-
EH 45-B/ABS-PC BK9005 - Készülékház alsórész 1026308
-
EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Vakdugó 1071139
-
EH 22,5-FP/ABS-PC BK9005 - Vakdugó 1071144
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optikai kábel 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optikai kábel 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optikai kábel 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optikai kábel 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optikai kábel 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optikai kábel 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optikai kábel 1071329
Az Ön előnyei
Kalapsínre vagy falra szerelés az alkalmazásnak megfelelő készülékrögzítéshez
Egyszerű betervezhetőség a változtatható készülékház-formatényező révén
Teljes rugalmasság a nyomtatott áramköri lapok készülék előlapjához képesti vízszintes, frontális és merőleges elhelyezésével
Három véglapváltozat az egyedi nyomtatott áramköri csatlakozásokhoz
A legkülönfélébb NYÁK csatlakozástechnikák integrálása a funkcionális készülékkoncepcióhoz igazodva
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51