SACC-CI-M12FST-4CON-L180 THRX
   - 
  Érintkezőtartó
    
      1238745
      
      
    
  
      Érintkezőtartó, Teljesítmény, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, T-kódolás, THR forrasztócsatlakozás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
        Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
        Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
        Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
        Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz