SACC-CI-M12FS-17CON-L180 THRSHX
-
Érintkezőtartó
1239763
Érintkezőtartó, 17-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, THR forrasztócsatlakozás, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
| Alkalmazás | Jel |
| Pólusszám | 17 |
| Tömítés van | igen |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Menetfajta | M12 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átütési szilárdság | 0,8 kV |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 30 V |
| IN névleges áramerősség | 1,5 A |
| Csatlakozási mód | THR forrasztócsatlakozás |
| Anyag Érintkezőtartó | PPA |
| Anyag Érintkező | CuZn |
| Anyag Érintkezőfelület | Au |
| Anyag Tömítés | FKM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Aljzat |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Kódolás | A |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -25 °C ... 85 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | > 100 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (dugaszolt állapotban) | IP67 (megfelelően dugaszolva és reteszelve) |
| Védettség | IP67 (megfelelően dugaszolva és reteszelve) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
| -40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -25 °C ... 85 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
| Csomagolás módja | Tálca |
| Kiszállítási állapot | beültető párnával |
| Cikkszám | 1239763 |
| Csomagolási egység | 60 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 60 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABQAGG |
| Termékkulcs | ABQAGG |
| GTIN | 4063151457181 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 6,025 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 3,483 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
PROT-M12 SH - Zárócsavar 1503302
-
PROT-M12 FB - Zárócsavar 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Készülékház-tömszelence 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Készülékház-tömszelence 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Készülékház-tömszelence 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Készülékház-tömszelence 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Készülékház-tömszelence 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Készülékház-tömszelence 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Készülékház-tömszelence 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Készülékház-tömszelence 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Készülékház-tömszelence 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Készülékház-tömszelence 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Készülékház-tömszelence 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Készülékház-tömszelence 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Készülékház-tömszelence 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Készülékház-tömszelence 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Készülékház-tömszelence 1027678
Az Ön előnyei
Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51