PW 4-POT-SCM - Átvezetőkapocs
3056938

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Csúszósarus csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 18 A, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 45 °, szélesség: 8,1 mm, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Megbízható tömítés még az alacsony viszkozitású kiöntőmasszáknál is