C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 - Összekötő
3240547

Dugaszhüvely, teljesen szigetelt, kék, 1,5 ... 2,5 mm2, 6,3 x 0,8 mm-es dugaszokhoz

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Keményforrasztott krimpzóna a maximális vezetékkihúzó erő eléréséhez CRIMPFOX RCI... fogók használatakor
Egyszerű és biztonságos vezetőbevezetés az „EASY ENTRY” segítségével
Halogénmentesség
Elektrolitikusan ónozott