CSA
Engedély azonosítója: 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 65 A | 22 - 6 | ||
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19870911| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 150 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 24 - 6 | ||
KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 2169260.01| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 57 A | - 10 | ||