Átvezető tokozat, névleges keresztmetszet: 16 mm2, szín: zöld, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Ag, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: DFK-PC 6-16/..-GF-SH, raszterméret: 10,16 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 4,1 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 3, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 16, Elektromos jellemzők: árnyékolt, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva