XT 1,5-QUATTRO - Átvezető sorkapocs
1641123

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 1,5 mm2, keresztmetszet: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A kompatibilis FBS ... dugaszolható áthidalórendszer tetszőleges számú kapocshoz tesz lehetővé keresztirányú kapcsolatot
Kompakt potenciál-elosztó, a kettős csatlakozás révén egy potenciálra négy vezető csatlakoztatható
Vasúti alkalmazásokhoz bevizsgálva