CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 25 A | 28 - 12 |
EAC
Engedély azonosítója: KZ7500651131219505cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 20 A | - 14 | |
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 20 A | - 14 |