UDK 4-ULA/EK - Átvezető sorkapocs
2775029

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, 1. szint, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: kék

Termékrészletek







Kompatibilis termékek