FLT-SEC-H MPB-3+1 - Átkötőhíd
2910501

Vezetékhíd három darab, egy-egy N/PE-szikraközzel rendelkező FLASHTRAB SEC HYBRID villámáram levezetőnek 3+1-kapcsolássá való összekötéséhez TN-S-/TT-rendszerekhez. 17,5 mm-es csatlakozási raszter, 1 fázisú, 8 pólusú, 35 mm2-es keresztmetszet, stabil műanyag készülékházzal a szükséges érintésvédelemhez nullvezetőhídkénti használatnál.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek