FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM - T 1+2 típusú kombinált levezető
2907259

Dugaszolható villámáram-levezetők, az 1. típusú / I. készülékvédelmi osztály szerint, beépített lökőáramálló biztosítóval, 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz, kombinált PE és N vezetővel (L1, PEN), egy kábelben elhelyezve.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Univerzálisan alkalmazható túlfeszültségvédő-család a villámáram-levezetőtől a készülékvédelemig energetikailag optimálisan összehangolva
Egyszerű karbantartás a dugaszolható védelmi modulok révén
A lehető legjobb tájékoztatás mechanikai-optikai állapotjelzéssel és távjelző érintkezővel
A leghatásosabb védelem a nagy energiájú villámáramok ellen az alacsony maradékfeszültségű szikraköz-technológiával
A beépített villámáram-álló előtét-biztosító miatt a teljes védelmi szint alacsony, és a külső előtét-biztosítós megoldáshoz képest akár 80% helymegtakarítás érhető el