ECM-UC-10A-UI-REL
-
Áram-mérőátalakító
1698164
Áram-mérőátalakító AC/DC és torzított áram méréséhez. Konfiguráció USB-C interfészen és webszerveren keresztül (24 V DC nélkül). 4 árammérési tartomány: 0 A ... 0,1 A-től 0 A ... 12,5 A-ig. Relékimenet, Standard konfiguráció, Direkt rugós csatlakozás
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás az IEC/EN 61010-1 szerint |
| Túlfeszültség-kategória | III (300 V) |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Impulzusválasz (10-90%) | 200 ms (AC/DC) |
| 20 ms (DC) | |
| Max. hőmérsékleti együttható | < 0,02 %/K |
| Átviteli hiba maximum | 0,5 % (a tartomány névleges értékéből névleges feltételek mellett) |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V AC (föld felé) |
| Galvanikus leválasztás IEC 61010-2-030 | |
| Szabványok/előírások | IEC 61010-2-030 |
| Mérési kategória | III (300 V) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet | |
| Vizsgálófeszültség | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/tápellátás | |
| Vizsgálófeszültség | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanikus leválasztás Kimenet/ellátás | |
| Vizsgálófeszültség | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 2,3 W (30 V DC) |
| Jel: digital | |
| Bemenő feszültségjel | 0 V DC ... 30 V DC |
| Bemenő áramjel | 2 mA ... 15 mA |
| Mérés | |
| Bemeneti áramtartomány | 0 A AC ... 10 A AC |
| -10 A DC ... 10 A DC | |
| Mérési tartomány | 0 A AC/DC ... 0,1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| Minimális bemeneti áram beállítási tartománya | 0 A AC/DC ... 100 mA AC/DC |
| Maximális bemeneti áram beállítási tartománya | 0 A AC/DC ... 12,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC (UL 61010-1) | |
| -12,5 A DC ... 12,5 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
| -10 A DC ... 10 A DC (UL 61010-1) | |
| Túláram-terhelhetőség | 2 x IN |
| Lökőáram-terhelhetőség | 10 x IN |
| Frekvenciamérési tartomány | 0 Hz |
| 10 Hz ... 100 Hz | |
| 10 Hz ... 200 Hz | |
| 10 Hz ... 500 Hz | |
| 10 Hz ... 1000 Hz | |
| Ívalak | egyen-, váltakozó és torzított áramokra |
| Kapcsolás: Relé | |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Érintkező anyaga | AgNi |
| Minimális kapcsolófeszültség | 12 V (10 mA) |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
| 48 V DC | |
| Tartós határáram | 6 A AC (250 V AC, 50/60 Hz) |
| 1 A DC (48 V DC) | |
| Jel: Feszültség/áram | |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | > 10 kΩ |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | < 500 Ω |
| Jel: digitális | |
| Kimeneti jel feszültség maximum | 24 V DC |
| Kimeneti jel áram maximum | ≤ 100 mA |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 13 |
| WBM | |
| Megnevezés | WBM: szabványos cím, USB-C interfész |
| IP-cím | 192.168.128.1 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 22,6 mm |
| Magasság | 106,7 mm |
| Mélység | 113,8 mm |
| Mélység (Készülékmélység (kalapsínre szerelés)) | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 (Ház) |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °F ... 140 °F | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 4000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | ≤ 95 % (nem kondenzálódó) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelel a kisfeszültségű irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Szabványok/előírások | IEC 61010-1 |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61131-2 (3. típus) |
| Szabványok/előírások | IEC/EN 61131-2 (3. típus) |
| Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
| Cikkszám | 1698164 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMMA33 |
| Termékkulcs | CMMA33 |
| GTIN | 4067923262850 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 171,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 171,3 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51