Az egység egy Axioline F I/O modul, amely a moduláris Axioline F I/O rendszerben alkalmazható. Az egység egy moduláris I/O eszköz, amely az Axioline F lokális buszhoz csatlakoztatható abból a célból, hogy az I/O adatokat az állomás fölé rendelt Axioline F vezérlőhöz vagy a buszcsatolóhoz továbbítsa. Ez a készülék gyújtószikramentes I/O modulként lehetővé teszi, hogy gyújtószikramentes terepi I/O-kat csatlakoztasson a modul kapcsaihoz. A HART-képes I/O bemeneti modul összegyűjti a terepi I/O analóg bemeneti és HART jeleit és ezeket az Axioline F lokális buszon keresztül a vezérlőhöz/buszcsatolóhoz továbbítja. A passzív analóg bemeneti modul lehetővé teszi akár 8 db HART-képes, aktív analóg bemeneti jel csatlakoztatását.
AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F
-
Analóg modul
1215393
Axioline F, Analóg bemeneti modul, Passzív analóg bemenetek: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 100 MBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, HART funkciók, gyújtószikramentes, védettség: IP20, busz aljzatmodullal és Axioline F csatlakozókkal együtt
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx UL 20.0044XCCC
Engedély azonosítója: 2021122316114727cUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E196811UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: FIILE E196811ATEX
Engedély azonosítója: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Engedély azonosítója: UL22UKEX2508XKompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Passzív analóg bemeneti modul
Legfeljebb 8 db HART-képes, aktív analóg bemeneti jelből veszi az áramot.
Ciklikus hozzáférés a PV, SV, TV, QV változókhoz és a hurokáramhoz
Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Gyújtószikramentes analóg bemenetek, összeköttetéssel a Zone 1, Zone 0 vagy Division 1 felé
Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
-40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).