UDK 4-DUR 5K1 - Alkatrész sorkapocs
2776032

Alkatrész sorkapocs, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 4, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A négyvezetős csatlakozás könnyű kábelezést tesz lehetővé
Ezzel a kapoccsal feszültségjel-leágazás hozható létre a mérővezetékben, hogy analóg jelként hasznosítható legyen a folyamatirányítás számára
A folyamatautomatizálásban ismert konstans áramkörök 0 ... 20 mA-es áramértékkel viszik át a mért adatokat
Az alsó szintet a mérővezetékekhez rendeljük, a felső szint pedig a 5,1 kOhm-os ellenálláson keresztüli feszültségleágazásra szolgál