UDK 4-DIO/L-R - Átvezető sorkapocs
2775317

egyemeletes kapocs mindkét oldalon kettős csatlakozással és beépített diódával, keresztmetszet: 0,2 - 2,5 mm2, AWG: 30 - 10, szélessége: 6,2 mm, színe: szürke

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Két csatlakozási hely minden oldalon több vezető befogadására
A kettős áthidalóárok lehetővé teszi az egyedi potenciálelosztást és betáplálást