UM122-2KS40/16/MINI-MCR/UNI
-
Alaplap
2319210
MINI Analóg alaplap Yokogawa analóg modulok csatlakoztatásához. Üres, MINI Analóg modulokkal megvalósított rugalmas szereléshez. Tápellátás kiesése esetén redundáns tápellátás lehetséges riasztással. Tartozék: Yokogawa CENTUM CS3000 R3 rendszerkábel.
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Terméktípus | Modultartó |
| UN névleges feszültség | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Polaritástévesztés elleni védelem | van |
| Szélesség | 216 mm |
| Magasság | 122 mm |
| Mélység | 140 mm |
| Készülékház szigetelőanyagának típusa | PVC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Cikkszám | 2319210 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DK218N |
| GTIN | 4046356339735 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 705 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 705 g |
| Származási ország | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Homlokadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Homlokadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Homlokadapter 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Homlokadapter 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Homlokadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Homlokadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Homlokadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Homlokadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Homlokadapter 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Homlokadapter 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Homlokadapter 2904747
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2904653
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51