TMCP SOCKET M
-
Aljzat tokozat
0916589
sorolható aljzat, 2 pólusú, kettő darab egy-egy pólusú védőkapcsoló befogadására
Termékrészletek
| Terméktípus | Alapelem |
| Kialakítás | Aljzat tokozat |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Biztosító típusa | Automata |
| Méretezési átültési szilárdság | 2,5 kV |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0 VA |
| Általános adatok | |
| Üzemi feszültség | 433 V (AC) |
| IN névleges áramerősség | 50 A (LINE-bemenet) |
| 25 A (LOAD-kimenet) | |
| Méretezési feszültség | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Névleges szigetelési feszültség Ui | 1500 V |
| Méretezési áram IN | 50 A |
| Méretezési lökőfeszültség | 2,5 kV |
| Működtetési mód | Záró- és nyitóérintkező |
| Segédérintkező | |
| Megnevezés csatlakozás | Bemenet |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax DC | 65 V |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax AC | 250 V (AC) |
| Üzemi áram legfeljebb Imax | 10 A (Bemenet) |
| Segédérintkező | |
| Megnevezés csatlakozás | Kimenet |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax DC | 65 V (DC) |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax AC | 250 V (AC) |
| Üzemi áram legfeljebb Imax | 1 A |
| Reset | |
| Bemeneti feszültség | 24 V (lefutó él) |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
| Bemenet | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 15 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 10 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 1,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 10 mm² |
| Kimenet | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,25 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,25 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
| Jelszint | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,25 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,25 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
| Jelszint | |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,25 mm² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,25 mm² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm² |
| Szélesség | 25 mm |
| Magasság | 115 mm |
| NS 35/15 magasság | 118 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 110,5 mm |
| Mélység | 110,5 mm |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag | PA-F |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Igen |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 0916589 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA191 |
| Termékkulcs | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 108,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 97 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
TMCP SB - Átkötőhíd 0916602
-
FBST 500 TMCP - Végtenelített dugaszolt áthidalás 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Végtenelített dugaszolt áthidalás 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Lezárófedél 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1051003
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
Az Ön előnyei
Gyors telepítés csökkentett vezetékezési ráfordítással, az áthidalhatóságnak köszönhetően
Bármikor bővíthető a moduláris felépítés révén
A gyűjtő távjelzés automatikus felépítése az integrált távjelző rendszernek köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51