NLC-055-024D-08I-04QRD-05A
-
Alapegység
2700464
24 V DC Nanoline alapegység. 8 digitális bemenettel, 2 analóg bemenettel (0-10 V) és 4 relé kimeneti csatornával felszerelt. I/O csatornák és akár 3 I/O bővítőmodul is csatlakoztatható. Opcionális kommunikációs modulok lehetővé teszik a hálózati csatlakozást vagy egy soros csatlakozást. Egy opcionális kezelőkészülék egy felhasználói felületet bocsát rendelkezésre. A programozás a nanoNavigator-on keresztül történik.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | Nanoline |
| Rendszerkövetelmények | |
| Műszaki tervező eszköz | nanoNavigator 3 vagy magasabb |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC (Az I/O és a kommunikációs modulok tápfeszültség ellátása) |
| Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tápcsatlakozó | Csavaros csatlakozás |
| Maximális áramfelvétel | 250 mA |
| Jellemző áramfelvétel | 150 mA |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Valós idejű óra leírása | ±2 s/nap 25 °C esetén ±4 s/nap -20 °C... + 60 °C esetén Lítium BR2330 |
| Analóg: | |
| A bemenet leírása | Analóg bemenet |
| Bemenetek száma | 2 |
| A/D átalakító felbontása | 12 Bit (monoton) |
| Csatlakozástechnika | Csavaros csatlakozás |
| Bemenő feszültségjel | 0 V DC ... 10 V DC |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | 20 kΩ |
| Bemeneti szűrő | digitális |
| Határfrekvencia (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
| Mérési elv | fokozatos közelítés |
| Védőkapcsolás | Feszültségcsúcsok elnyomása |
| Digitális: | |
| Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
| A bemenet leírása | EN 61131-2 Typ 1 NPN/PNP |
| Bemenetek száma | 8 |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| "0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
| "1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 15 V DC ... 30 V DC |
| Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
| Névleges bemenő áram UIN esetén | 5 mA DC (Be) |
| < 100 mA (Ki) | |
| Jellemző mválaszidő | 20 ms (be) |
| 70 µs (KI) | |
| Számláló: | |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemeneti frekvencia | 6 kHz |
| Digitális: | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet |
| A kimenet leírása | Relékimenet |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Kimenetek száma | 4 |
| Védőkapcsolás | Külső védelem szükséges |
| Maximális kimeneti áram csatornánként | 5 A |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 20 A |
| Maximális kimeneti áram modulonként | 5 A |
| Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Névleges ohmos terhelés | 600 W (24 Ohm) |
| Maximális kapcsolási frekvencia névleges ohmos terhelés esetén | 0,5 Hz (teljes terhelésnél) |
| Jelkésleltetés | 10 ms (20 °C-on (pattogás nélkül)) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 12 |
| Kezelőkészülék | |
| Csatlakozási mód | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Csatlakozási mód | 1. modulhely |
| USB | |
| Csatlakozási mód | 1. modulhely |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 80,5 mm |
| Magasság | 103,5 mm |
| Mélység | 60 mm |
| Szín | fehér |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 90 % |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2700464 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DRACAA |
| Termékkulcs | DRACAA |
| GTIN | 4046356576611 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 336,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 336,5 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-sz.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | d142a257-46e6-4429-8569-78d99a580adc |
Kompatibilis termékek
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Védőfedél 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Védőfedél 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O bővítőmodul 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O bővítőmodul 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O bővítőmodul 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O bővítőmodul 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O bővítőmodul 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Kezelőterminál 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Szerelőkészlet 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC modul 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Opciós modul 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC modul 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Kommunikációs modul 2701124
-
NLC-COM-GSM - Kommunikációs modul 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Vezeték 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Vezeték 2701247
Az Ön előnyei
Egy kezelőkészülék választhatóan az alapegységbe integrálható vagy decentralizáltan falra szerelhető
Egy intuitív programozási nyelv sorrendi folyamatábrákhoz vagy létra diagramokhoz
Az alapegységen digitális bemenetek, relékimenetek valamint analóg bemenetek és High-Speed számlálók találhatók
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51