NLC-IO-4AI
-
I/O bővítőmodul
2701098
I/O bővítőmodul a Nanoline alapegységgel történő alkalmazáshoz. Négy analóg bemeneti csatornával felszerelve. Az alapegységhez legfeljebb három I/O bővítőmodul csatlakoztatható.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A modult a firmware automatikusan felismeri
Az I/O modulok galvanikusan leválasztottak
Másodlagos tápegységről látható el
Egy rendszer maximum 8 analóg bemenettel és maximum 8 analóg kimenettel rendelkezhet
Konfigurációs lehetőség a 0 - 10 V DC, ±10 V DC, 4 - 20 mA és 0 - 20 mA tartományhoz áll rendelkezésre
Az alapegység jobb oldalán maximum 3 modul csatlakoztatható