NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Kezelőterminál
2701137

Felhasználói interfész Nanoline vezérlőkhöz. Közvetlenül az alapkészülékre szerelve. Eltávolítva szerelhető a szerelőkészlettel.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A szám- (0 - 9), nyíl- (fel, le, balra, jobbra) és a beviteli billentyűk lehetővé teszik a felhasználó számára saját üzenetek bevitelét
Adatbeviteli parancsokat tartalmazó üzeneteket jelenít meg a felhasználó számára
Integrálható az alapegységbe vagy decentralizáltan falra szerelhető (1 méteres távolság)
Változtatható szövegméretek a saját üzenetek jobb olvashatósága érdekében (4 x 20 vagy 2 x 10, ill. ezek saját kombinációja)
A Hot-Swap-képesség lehetővé teszi a szervizeszközként és biztonsági célra történő alkalmazást
Hozzáférést biztosít az összes I/O pont, regiszter, flag, időzítő, számláló és program-, valamint rendszerflagek megtekintéséhez