NLC-050-100A-08I-04QRA-05A - Alapegység
2701069

100 ... 240 V AC Nanoline alapegység. 8 digitális bemeneti és 4 digitális relékimeneti csatornával rendelkezik. További I/O csatornák adhatók hozzá a maximum 3 I/O bővítőmodul használatával. A hálózati vagy a soros kapcsolatot opcionális kommunikációs modulok teszik lehetővé. Opcionális kezelőpanel felhasználói felülettel. Programozás a nanoNavigator segítségével.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az alapegységen digitális bemenetek, relékimenetek valamint analóg bemenetek és High-Speed számlálók találhatók
Egy kezelőkészülék választhatóan az alapegységbe integrálható vagy decentralizáltan falra szerelhető
Egy intuitív programozási nyelv sorrendi folyamatábrákhoz vagy létra diagramokhoz