NLC-050-024D-06I-04QTP-00A - Alapegység
2701027

24 V DC Nanoline alapegység. 6 digitális bemeneti és 4 digitális PNP kimeneti csatornával rendelkezik. I/O csatornák rendelhetők hozzá és legfeljebb 3 I/O bővítőmodul használható. Opcionális kommunikációs modulok teszik lehetővé a hálózati vagy a soros kapcsolatot. Opcionális kezelőkészülék felhasználói felülettel. Programozás nanoNavigator segítségével.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az alapegységen digitális bemenetek, relékimenetek valamint analóg bemenetek és High-Speed számlálók találhatók
Egy kezelőkészülék választhatóan az alapegységbe integrálható vagy decentralizáltan falra szerelhető
Egy intuitív programozási nyelv sorrendi folyamatábrákhoz vagy létra diagramokhoz