VS-94E/...
-
Adatkábel
1416460
Méteráru, Adatkábel, Ethernet CAT7 (10 GBit/s), árnyékolt, FRNC halogénmentes, vízkék RAL 5021, 8-eres (4x2xAWG23/1, S/FTP), egyes ér színe: fehér-kék, fehér-narancs, fehér-zöld, fehér-barna
Termékrészletek
| Alkalmazás | Standard |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| UN névleges feszültség | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 10 GBit/s |
| Jel típusa/kategória | Ethernet CAT7, 10 GBit/s |
| Ethernet [94E] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 55 kg/km |
| Réz súlya | 32,8 kg/km |
| UL AWM Style | 10797 (80 °C / 30 V) |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet [94E] |
| Vezető felépítése | 4x2xAWG23/1, S/FTP |
| Jel futásidő | 5,7 ns/m |
| Jelsebesség | 0,6 c |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 1x |
| AWG jelvezeték | 23 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,3 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,45 mm ±0,05 mm |
| Vezeték külső átmérője | 8,00 mm ±0,3 mm |
| Külső köpeny, anyaga | FRNC |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz rézhuzal |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE |
| Elemi ér, szín | fehér-kék, fehér-narancs, fehér-zöld, fehér-barna |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| A párárnyékolás módja | Alumínium kasírozott poliészterfólia |
| Teljes sodratozás | 4 pár hosszanti sodrású |
| Optikai árnyékolás | 65 % |
| Max. érellenállás | < 75 Ω/km |
| Szigetelési ellenállás | > 5 GΩ*km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Vezetékkapacitás | < 56 nF/km |
| Kábel-impedancia | < 5 mΩ (1 MHz-en) |
| < 5 mΩ (10 MHz esetén) | |
| < 30 mΩ (30 MHz-nél) | |
| < 100 mΩ (100 MHz esetén) | |
| Névleges feszültség - kábel | 30 V AC |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2500 V DC |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 30 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 60 mm |
| Húzószilárdság | 80 N |
| Halogénmentesség | IEC 60754-2 szerint |
| Tűzállóság | IEC 60332-3-24 szerint (kat. C) |
| Füstgázsűrűség | az IEC 61034 |
| Olajellenállóság | az IEC 60811-2-1 szabvány szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | 0 °C ... 50 °C |
| Cikkszám | 1416460 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | AF1LEA |
| Termékkulcs | AF1LEA |
| Vámtarifaszám | 85444210 |
| Származási ország | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51